Roulements à billes 64..-C-M, à une rangée, génération C, cage massive en laiton

Roulements à billes 64..-C-M, à une rangée, génération C, cage massive en laiton
  • Remise sur volume
Roulements à billes 64..-C-M, à une rangée, génération C, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6409-C-M-C3

Référence pièce
6409-C-M-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

147.00 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 120 Largeur B(mm) 29 Alésage(mm) 45
Charge dyn. de base, radiale(N) 83000 Charge stat. de base, radiale(N) 47500 Vitesse limite 11000 1/min
Vitesse de base 7100 1/min Poids(kg) 1.75

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes 64..-C-M, à une rangée, génération C, cage massive en laiton, le numéro d'article est le suivant: 6409-C-M-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6409-C-M-C3.

Assistance technique