Roulements à billes 64..-M, à une rangée, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6413-M-C4
6414-M-C4
6415-M-C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

211.75 €

1000 4 jours 1603765123000770008200 1/min5600 1/min3.985

277.75 €

1000 4 jours 1804270141000970006600 1/min5200 1/min5.81

301.49 €

1000 4 jours 1904575141000970006600 1/min5600 1/min7

Loading...

  1. 1

Assistance technique