Roulements à billes S60..-2RSR, matières résistant à la corrosion, à une rangée

Roulements à billes S60..-2RSR, matières résistant à la corrosion, à une rangée
  • Remise sur volume
Roulements à billes S60..-2RSR, matières résistant à la corrosion, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S608-2RSR-HLC
S609-2RSR-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(g)

7.25 €

10000 4 jours 2282800109022000 1/min12.6

12.42 €

100 Disponible 4 jours 2492850115019300 1/min16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 7

Assistance technique