Roulements à billes F619..-2RSR, à une rangée, avec bride, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Roulements à billes F619..-2RSR, à une rangée, avec bride, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Roulements à billes F619..-2RSR, à une rangée, avec bride, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F61901-2RSR-HLC

Référence pièce
F61901-2RSR-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.86 €

10000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 24 Largeur B(mm) 6 Alésage(mm) 6
Charge dyn. de base, radiale(N) 2890 Charge stat. de base, radiale(N) 1460 Poids(g) 13.2

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes F619..-2RSR, à une rangée, avec bride, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier, le numéro d'article est le suivant: F61901-2RSR-HLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F61901-2RSR-HLC.

Assistance technique