Roulements à billes F619..-2Z, à une rangée, avec bride, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F61900-2Z-HLC

Référence pièce
F61900-2Z-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.42 €

100 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 22 Largeur B(mm) 6 Alésage(mm) 6
Charge dyn. de base, radiale(N) 2700 Charge stat. de base, radiale(N) 1270 Poids(g) 10

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes F619..-2Z, à une rangée, avec bride, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier, le numéro d'article est le suivant: F61900-2Z-HLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F61900-2Z-HLC.

Assistance technique