Roulements à billes MR..-2Z, à une rangée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MR137-2Z-HLC

Référence pièce
MR137-2Z-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.75 €

10000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 13 Largeur B(mm) 4 Alésage(mm) 7
Charge dyn. de base, radiale(N) 541 Charge stat. de base, radiale(N) 276 Vitesse limite 64000 1/min
Poids(g) 2.01

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes MR..-2Z, à une rangée, le numéro d'article est le suivant: MR137-2Z-HLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR137-2Z-HLC.

Assistance technique