Roulements à billes S60..-2Z, matières résistant à la corrosion, à une rangée

Roulements à billes S60..-2Z, matières résistant à la corrosion, à une rangée
  • Remise sur volume
Roulements à billes S60..-2Z, matières résistant à la corrosion, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S6005-2Z-HLC
S604-2Z-HLC
S605-2Z-HLC
S606-2Z-HLC
S607-2Z-HLC
S608-2Z-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(g)

24.75 €

1000 4 jours 4712258550468018500 1/min15200 1/min80

6.00 €

10 Disponible 4 jours 124467021669000 1/min55000 1/min2.14

5.25 €

10000 4 jours 145593031058000 1/min45500 1/min3.75

5.97 €

10000 4 jours 1766192067048000 1/min41000 1/min6.89

5.71 €

10 62 jours 1967199071145500 1/min37500 1/min12.7

6.65 €

10000 4 jours 22782800109040000 1/min32000 1/min14

Loading...

  1. 1

Assistance technique