Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S61800-2RSR-HLC |
S61801-2RSR-HLC |
S61802-2RSR-HLC |
S61803-2RSR-HLC |
S61804-2RSR-HLC |
S61805-2RSR-HLC |
S61806-2RSR-HLC |
S61807-2RSR-HLC |
S61808-2RSR-HLC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 10000 | 4 jours | 19 | 5 | 10 | 1460 | 672 | 21000 1/min | 5.6 | ||
16.23 € | 10000 | 4 jours | 21 | 5 | 12 | 1630 | 834 | 18100 1/min | 6.5 | ||
16.40 € | 10000 | 4 jours | 24 | 5 | 15 | 1760 | 1010 | 15000 1/min | 7.6 | ||
18.35 € | 10000 | 4 jours | 26 | 5 | 17 | 1900 | 1170 | 13500 1/min | 8.2 | ||
20.92 € | 1000 | 4 jours | 32 | 7 | 20 | 3410 | 1970 | 11500 1/min | 18 | ||
24.08 € | 1000 | 4 jours | 37 | 7 | 25 | 3660 | 2350 | 9500 1/min | 24 | ||
34.86 € | 1000 | 4 jours | 42 | 7 | 30 | 3780 | 2750 | 8100 1/min | 27 | ||
39.95 € | 1000 | 4 jours | 47 | 7 | 35 | 4030 | 3060 | 7000 1/min | 32 | ||
45.98 € | 1000 | 4 jours | 52 | 7 | 40 | 4190 | 3340 | 6200 1/min | 35 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles