Roulements à billes S618..-2Z, matières résistant à la corrosion, à une rangée, déflecteurs

Roulements à billes S618..-2Z, matières résistant à la corrosion, à une rangée, déflecteurs
Roulements à billes S618..-2Z, matières résistant à la corrosion, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S61800-2Z-HLC
S61801-2Z-HLC
S61802-2Z HLC
S61804 -2Z-HLC
S61805-2Z-HLC
S61806-2Z-HLC
S61808-2Z-HLC
S61809-2Z-HLC
S61810-2Z-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(g)

16.09 €

10000 4 jours 19510146067246000 1/min5.6

16.23 €

10000 4 jours 21512163083442500 1/min6.5

16.40 €

10000 4 jours 245151760101038000 1/min7.6

20.92 €

1000 4 jours 327203410197028500 1/min18

24.08 €

1000 4 jours 377253660235024000 1/min24

34.86 €

1000 4 jours 427303780275020800 1/min27

45.98 €

50000 4 jours 527404190334016400 1/min35

63.43 €

1000 4 jours 587455280430014500 1/min36

88.55 €

25000 4 jours 657505250461012900 1/min52

Loading...

  1. 1

Assistance technique