Roulements à billes S619..-2RSR, matières résistant à la corrosion, à une rangée

Roulements à billes S619..-2RSR, matières résistant à la corrosion, à une rangée
Roulements à billes S619..-2RSR, matières résistant à la corrosion, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S61900-2RSR-HLC
S61901-2RSR-HLC
S61902-2RSR-HLC
S61903-2RSR-HLC
S61904-2RSR-HLC
S61905-2RSR-HLC
S61906-2RSR-HLC
S61907-2RSR-HLC
S61908-2RSR-HLC
S61909-2RSR-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(g)

15.48 €

10000 4 jours 226102290102019200 1/min10.001

15.63 €

10000 4 jours 246122460117016700 1/min12

17.17 €

10000 4 jours 287153680180014200 1/min18

17.54 €

1000 4 jours 307173900205012700 1/min20

20.92 €

1000 4 jours 379205420295010600 1/min27

27.28 €

1000 4 jours 42925596036408700 1/min47

35.17 €

1000 4 jours 47930770050007600 1/min54

47.80 €

1000 4 jours 551035925062006300 1/min80

50.69 €

1000 4 jours 6212401200099005700 1/min155

66.83 €

1000 4 jours 6812451199086975100 1/min135

Loading...

  1. 1

Assistance technique