Roulements à billes S619..-2Z, matières résistant à la corrosion, à une rangée

Roulements à billes S619..-2Z, matières résistant à la corrosion, à une rangée
  • Remise sur volume
Roulements à billes S619..-2Z, matières résistant à la corrosion, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S61900-2Z-HLC
S61901-2Z-HLC
S61902-2Z-HLC
S61905-2Z-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(g)

15.48 €

10000 4 jours 226102290102041000 1/min10

15.63 €

10000 4 jours 246122490117038000 1/min113

17.17 €

1000 4 jours 287153680180032000 1/min17

28.71 €

1 Disponible 4 jours 429255960364020500 1/min47

Loading...

  1. 1

Assistance technique