Roulements à billes S62, dimensions principales selon DIN 625-1, matières résistant à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S623-HLC

Référence pièce
S623-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.72 €

10000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 10 Largeur B(mm) 4 Alésage(mm) 3
Charge dyn. de base, radiale(N) 538 Charge stat. de base, radiale(N) 175 Vitesse limite 84000 1/min
Vitesse de base 67000 1/min Poids(g) 1.45

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes S62, dimensions principales selon DIN 625-1, matières résistant à la corrosion, le numéro d'article est le suivant: S623-HLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S623-HLC.

Assistance technique