Roulements à billes S62..-2RSR, matières résistant à la corrosion, à une rangée

Roulements à billes S62..-2RSR, matières résistant à la corrosion, à une rangée
  • Remise sur volume
Roulements à billes S62..-2RSR, matières résistant à la corrosion, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S6205-2RSR-HLC-C3
S6206-2RSR-HLC-C3
S624-2RSR-HLC
S625-2RSR-HLC
S626-2RSR-HLC
S627-2RSR-HLC
S628-2RSR-HLC
S629-2RSR-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(g)

23.25 €

1000 4 jours 5215251190063007900 1/min128

39.12 €

1000 4 jours 6216301650090706600 1/min211

5.05 €

100 Disponible 4 jours 1354111038838500 1/min3.26

5.17 €

10000 4 jours 1655147053631500 1/min5.1

5.97 €

10000 4 jours 1966199071126500 1/min8.65

6.00 €

10000 4 jours 22772800109022000 1/min12.28

10.14 €

100 Disponible 4 jours 24882830113020900 1/min18

9.72 €

10000 4 jours 26893890157018400 1/min21.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique