Roulements à billes S62..-2Z, dimensions principales selon DIN 625-1, matières résistant à la corrosion

Roulements à billes S62..-2Z, dimensions principales selon DIN 625-1, matières résistant à la corrosion
Roulements à billes S62..-2Z, matières résistant à la corrosion, à une rangée, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S623-2Z-HLC
S624-2Z-HLC
S625-2Z-HLC
S626-2Z-HLC
S627-2Z-HLC
S629-2Z-HLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(g)

4.14 €

10000 4 jours 104353817584000 1/min67000 1/min1.9

4.17 €

10000 4 jours 1354111038861000 1/min45500 1/min4.7

4.52 €

10000 4 jours 1655147053653000 1/min36000 1/min5.1

5.17 €

10000 4 jours 1966199071145500 1/min33000 1/min8.65

5.25 €

10000 4 jours 22772800109040000 1/min28500 1/min13.1

8.45 €

10000 4 jours 26893890157034500 1/min24400 1/min21.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique