Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S635-2Z-HLC
Diamètre extérieur D(φ) | 19 | Largeur B(mm) | 6 | Alésage(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 1990 | Charge stat. de base, radiale(N) | 711 | Vitesse limite | 45500 1/min |
Vitesse de base | 29500 1/min | Poids(g) | 8.89 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes S63..-2Z, dimensions principales selon DIN 625-1, matières résistant à la corrosion, le numéro d'article est le suivant: S635-2Z-HLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S635-2Z-HLC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles