Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S682-2Z-HLC |
S683-2Z-HLC |
S684-2Z-HLC |
S685-2Z-HLC |
S686-2Z-HLC |
S687-2Z-HLC |
S688-2Z-HLC |
S689-2Z-HLC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 10000 | 4 jours | 5 | 2.3 | 2 | 144 | 40 | 137000 1/min | 0.2 | ||
5.77 € | 10000 | 4 jours | 7 | 3 | 3 | 265 | 90 | 103000 1/min | 0.45 | ||
5.37 € | 10000 | 4 jours | 9 | 4 | 4 | 545 | 181 | 81000 1/min | 1 | ||
5.97 € | 10000 | 4 jours | 11 | 5 | 5 | 609 | 226 | 71000 1/min | 1.93 | ||
6.00 € | 10000 | 4 jours | 13 | 5 | 6 | 920 | 350 | 61000 1/min | 2.68 | ||
6.09 € | 10000 | 4 jours | 14 | 5 | 7 | 999 | 409 | 58000 1/min | 5 | ||
6.14 € | 10000 | 4 jours | 16 | 5 | 8 | 1070 | 472 | 40000 1/min | 5 | ||
6.52 € | 10 | Disponible | 4 jours | 17 | 5 | 9 | 1130 | 531 | 51000 1/min | 3.41 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles