Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S693-HLC
Diamètre extérieur D(φ) | 8 | Largeur B(mm) | 3 | Alésage(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Charge dyn. de base, radiale(N) | 475 | Charge stat. de base, radiale(N) | 143 | Vitesse limite | 87000 1/min |
Poids(g) | 0.6 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes S69, matières résistant à la corrosion, à une rangée, le numéro d'article est le suivant: S693-HLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S693-HLC.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles