Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S692-2Z-HLC |
S693-2Z-HLC |
S694-2Z-HLC |
S695-2Z-HLC |
S696-2Z-HLC |
S698-2Z-HLC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 10000 | 4 jours | 6 | 3 | 2 | 281 | 79 | 112000 1/min | 0.55 | ||
4.71 € | 10000 | 4 jours | 8 | 4 | 3 | 475 | 143 | 87000 1/min | 0.8 | ||
4.75 € | 10000 | 4 jours | 11 | 4 | 4 | 815 | 277 | 69000 1/min | 1.75 | ||
4.83 € | 10000 | 4 jours | 13 | 4 | 5 | 916 | 344 | 63000 1/min | 2.31 | ||
5.17 € | 10000 | 4 jours | 15 | 5 | 6 | 1140 | 414 | 57000 1/min | 4.6 | ||
5.85 € | 10000 | 4 jours | 19 | 6 | 8 | 1900 | 729 | 46000 1/min | 7.57 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles