Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MP, Anneau intérieur divisé

Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MP, Anneau intérieur divisé
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QJ205-XL-MPA-T42A
QJ206-XL-MPA-S1-T42A
QJ206-XL-MPA-T42A
QJ207-XL-MPA-S1-T42A
QJ207-XL-MPA-T42A
QJ208-XL-MPA-T42A
QJ209-XL-MPA-T42A
QJ209-XL-MPA-T42F
QJ210-XL-MPA-T42A
QJ212-XL-MPA-T42A
QJ213-XL-MPA-T42A
QJ215-XL-MPA-T42A
QJ216-XL-MPA-T42A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Traitement thermique Poids
(g)

52.77 €

1000 4 jours 521525260001880028000 1/min12300 1/minSpecial Axial C2-159

60.45 €

1000 4 jours 621630375002750023200 1/min10200 1/minSpecial Axial C2Température jusqu'à 200 °C240

53.49 €

1000 4 jours 621630375002750023200 1/min10200 1/minSpecial Axial C2-240

67.82 €

1000 4 jours 721735450003550019800 1/min8500 1/minSpecial Axial C2Température jusqu'à 200 °C342

59.89 €

1000 4 jours 721735450003550019800 1/min8500 1/minSpecial Axial C2-342

63.92 €

1000 4 jours 801840580004650017500 1/min7500 1/minSpecial Axial C2-440

70.38 €

1000 4 jours 851945630005300016200 1/min7000 1/minSpecial Axial C2-500

70.38 €

1000 4 jours 851945630005300016200 1/min7000 1/minSpecial Axial CN-500

78.88 €

1000 4 jours 902050620005600015200 1/min6700 1/minSpecial Axial C2-570

126.08 €

1000 4 jours 1102260940008700012300 1/min5400 1/minSpecial Axial C2-945

151.12 €

1000 4 jours 120236510600010400011300 1/min4900 1/minSpecial Axial C2-1223

187.09 €

1000 4 jours 130257512300012200010200 1/min4550 1/minSpecial Axial C2-1435

220.23 €

1000 4 jours 14026801360001370009400 1/min4250 1/minSpecial Axial C2-1735

Loading...

  1. 1

Assistance technique