Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-N2-MPA, Anneau intérieur divisé

Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-N2-MPA, Anneau intérieur divisé
  • Remise sur volume
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QJ206-XL-N2-MPA-T42B
QJ207-XL-N2-MPA-T42A
QJ208-XL-N2-MPA-T42B
QJ209-XL-N2-MPA-T42F
QJ210-XL-N2-MPA-T42B
QJ211-XL-N2-MPA-T42A
QJ211-XL-N2-MPA-T42F
QJ212-XL-N2-MPA-T42A
QJ212-XL-N2-MPA-T42F
QJ213-XL-N2-MPA-T42A
QJ214-XL-N2-MPA-T42F
QJ216-XL-N2-MPA-T42A
QJ217-XL-N2-MPA-T42A
QJ217-XL-N2-MPA-T42F
QJ218-XL-N2-MPA-T42A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

55.69 €

1000 4 jours 721635375002750023200 1/min10200 1/minSpecial Axial CN0.24

62.71 €

1000 4 jours 721735450003550019800 1/min8500 1/minSpecial Axial C20.34

66.77 €

1000 4 jours 801840580004650017500 1/min7500 1/minSpecial Axial CN0.44

73.37 €

1000 4 jours 851945630005300016200 1/min7000 1/minSpecial Axial CN0.495

82.02 €

1000 4 jours 902050620005600015200 1/min6700 1/minSpecial Axial CN0.57

106.77 €

1 Disponible 4 jours 1002155770007100013600 1/min5900 1/minSpecial Axial C20.746

101.43 €

1000 4 jours 1002155770007100013600 1/min5900 1/minSpecial Axial CN0.746

131.34 €

1000 4 jours 1102260940008700012300 1/min5400 1/minSpecial Axial C20.942

131.34 €

1000 4 jours 1102260940008700012300 1/min5400 1/minSpecial Axial CN0.942

157.58 €

1000 4 jours 120236510600010400011300 1/min4900 1/minSpecial Axial C21.2

176.17 €

1000 4 jours 125247011800011400010700 1/min4700 1/minSpecial Axial CN1.34

241.58 €

1 Disponible 4 jours 14026801360001370009400 1/min4250 1/minSpecial Axial C21.728

301.46 €

1000 4 jours 15028851580001600008800 1/min4050 1/minSpecial Axial C22.2

301.46 €

1000 4 jours 15028851580001600008800 1/min4050 1/minSpecial Axial CN2.2

311.06 €

1000 4 jours 16030901810001850008200 1/min3850 1/minSpecial Axial C22.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique