Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, Anneau intérieur divisé

Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, Anneau intérieur divisé
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QJ304-XL-MPA-T42A
QJ304-XL-MPA-T42B
QJ305-XL-MPA-T42A
QJ306-XL-MPA-T42A
QJ307-XL-MPA-T42A
QJ310-XL-MPA-T42A
QJ311-XL-MPA-T42A
QJ312-XL-MPA-T42A
QJ313-XL-MPA-T42A
QJ314-XL-MPA-T42A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

49.62 €

1000 4 jours 521520310001960028500 1/min10700 1/minSpecial Axial C20.175

49.62 €

1000 4 jours 521520310001960028500 1/min10700 1/minSpecial Axial CN0.175

56.42 €

1000 4 jours 621725435002850023300 1/min9000 1/minSpecial Axial C20.273

65.05 €

1000 4 jours 721930570003850019600 1/min7800 1/minSpecial Axial C20.403

76.54 €

1000 4 jours 802135610004650017900 1/min7200 1/minSpecial Axial C20.56

137.38 €

1000 4 jours 11027501150009200012500 1/min5400 1/minSpecial Axial C21.317

166.88 €

1000 4 jours 120295513300010800011400 1/min5000 1/minSpecial Axial C21.685

204.06 €

1000 4 jours 130316015200012600010400 1/min4700 1/minSpecial Axial C22.11

232.35 €

1000 4 jours 14033651710001450009600 1/min4450 1/minSpecial Axial C22.59

277.48 €

1000 4 jours 15035701980001650008900 1/min4200 1/minSpecial Axial C23.136

Loading...

  1. 1

Assistance technique