Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-N2-MPA, Anneau intérieur divisé

Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-N2-MPA, Anneau intérieur divisé
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QJ307-XL-N2-MPA-T42A
QJ308-XL-N2-MPA-T42A
QJ309-XL-N2-MPA-T42A
QJ311-XL-N2-MPA-T42A
QJ312-XL-N2-MPA-T42A
QJ312-XL-N2-MPA-T42F
QJ314-XL-N2-MPA-T42A
QJ315-XL-N2-MPA-T42A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base jeu radial Poids
(kg)

79.77 €

1000 4 jours 802135610004650017900 1/min7200 1/minSpecial Axial C20.55

92.14 €

1000 4 jours 902340840006200015400 1/min6400 1/minSpecial Axial CN0.755

111.52 €

1000 4 jours 10025451000007500013700 1/min5900 1/minSpecial Axial CN0.98

174.57 €

1000 4 jours 120295513300010800011400 1/min5000 1/minSpecial Axial CN1.668

212.55 €

1000 4 jours 130316015200012600010400 1/min4700 1/minSpecial Axial CN2.1

212.55 €

1000 4 jours 130316015200012600010400 1/min4700 1/minSpecial Axial CN2.1

289.86 €

1000 4 jours 15035701980001650008900 1/min4200 1/minSpecial Axial CN3.134

308.26 €

1000 4 jours 16037752290002040008300 1/min3900 1/minSpecial Axial CN3.8

Loading...

  1. 1

Assistance technique