Roulements à quatre points de contact QJ3, dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, bague intérieure en deux parties,

Roulements à quatre points de contact QJ3, dimensions principales selon DIN 628-4, dissociable, bague intérieure en deux parties,
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-TVP, X-life, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QJ306-XL-TVP-T42A
QJ307-XL-TVP-T42A
QJ308-XL-TVP-T42A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

49.62 €

1000 4 jours 721930610004300013100 1/min7600 1/min0.366

57.54 €

1000 4 jours 802135650005100011900 1/min7000 1/min0.499

63.20 €

1000 4 jours 902340900006900010200 1/min6200 1/min0.675

Loading...

  1. 1

Assistance technique