Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, Anneau intérieur divisé

Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, Anneau intérieur divisé
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QJ316-N2-MPA-T42A
QJ316-N2-MPA-T42F
QJ317-N2-MPA-T42A
QJ319-N2-MPA-T42A
QJ320-N2-MPA-T42A
QJ322-N2-MPA-T42A
QJ330-N2-MPA-T42F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

311.06 €

1000 4 jours 17039802260002200007000 1/min3750 1/min4.463

311.06 €

1000 4 jours 17039802260002200007000 1/min3750 1/min4.65

434.22 €

1000 4 jours 18041852480002550006600 1/min3550 1/min5.53

645.32 €

1000 4 jours 20045952850003150005900 1/min3250 1/min7.45

708.49 €

1000 4 jours 215471003250003650005400 1/min3000 1/min8.7

962.78 €

1000 4 jours 240501103450004150004950 1/min2700 1/min11.79

1,882.37 €

1000 4 jours 320651505100007300003650 1/min1870 1/min28

Loading...

  1. 1

Assistance technique