Roulements sphères 22..-K-2RS-TVH, alésage conique cône, joints d’étanchéité, cage en plastique

Roulements sphères 22..-K-2RS-TVH, alésage conique cône, joints d’étanchéité, cage en plastique
Roulements sphères 22..-K-2RS-TVH, avec alésage conique, cône 1:12, joints d’étanchéité, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2213-K-2RS-TVH

Référence pièce
2213-K-2RS-TVH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.69 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 120 Largeur B(mm) 31 Alésage(mm) 65
Charge dyn. de base, radiale(N) 31000 Charge stat. de base, radiale(N) 12500 Vitesse limite 3150 1/min
Poids(kg) 1.43

Vous vous trouvez sur la page de Roulements sphères 22..-K-2RS-TVH, alésage conique cône, joints d’étanchéité, cage en plastique, le numéro d'article est le suivant: 2213-K-2RS-TVH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2213-K-2RS-TVH.

Assistance technique