Roulements sphères 22..-K-M, alésage conique cône, cage massive en laiton

Roulements sphères 22..-K-M, alésage conique cône, cage massive en laiton
  • Remise sur volume
Roulements sphères 22..-K-M, avec alésage conique, cône 1:12, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2217-K-M

Référence pièce
2217-K-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

270.51 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 150 Largeur B(mm) 36 Alésage(mm) 85
Charge dyn. de base, radiale(N) 59000 Charge stat. de base, radiale(N) 23600 Vitesse limite 7200 1/min
Vitesse de base 5200 1/min Poids(kg) 2.632

Vous vous trouvez sur la page de Roulements sphères 22..-K-M, alésage conique cône, cage massive en laiton, le numéro d'article est le suivant: 2217-K-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2217-K-M.

Assistance technique