Roulements sphères 22..-K-TVH, alésage conique cône, cage en plastique

Roulements sphères 22..-K-TVH, alésage conique cône, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements sphères 22..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2206-K-TVH
2209-K-TVH
2210-K-TVH
2212-K-TVH
2215-K-TVH
2216-K-TVH
2218-K-TVH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

23.91 €

1 Disponible 4 jours 62203026000690011500 1/min11400 1/min0.254

37.63 €

1 Disponible 4 jours 8523452850090008600 1/min7800 1/min0.533

42.06 €

1 Disponible 4 jours 9023502850095008100 1/min7100 1/min0.577

62.69 €

1 Disponible 4 jours 110286048000165006300 1/min6400 1/min1.07

116.12 €

1 Disponible 4 jours 130317544500178005600 1/min5600 1/min1.58

140.78 €

1 Disponible 4 jours 140338049500199005300 1/min5400 1/min1.937

208.00 €

1 Disponible 4 jours 160409071000285004400 1/min5200 1/min3.33

Loading...

  1. 1

Assistance technique