Roulements sphères 23..-2RS-TVH, Cylindrique d'alésage, joints d’étanchéité, cage en plastique

Roulements sphères 23..-2RS-TVH, Cylindrique d'alésage, joints d’étanchéité, cage en plastique
  • Remise sur volume
Roulements sphères 23..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2304-2RS-TVH-C3
2305-2RS-TVH>N
2307-2RS-TVH-C3
2310-2RS-TVH-C3
2311-2RS-TVH-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Poids
(kg)

34.03 €

25 Disponible 4 jours 5221201270033508500 1/min0.212

39.17 €

1 Disponible 4 jours 6224251830050007000 1/min0.345

53.98 €

1000 4 jours 8031352550079005200 1/min0.675

107.08 €

1000 4 jours 110405042000142003750 1/min1.64

135.77 €

1000 4 jours 120435552000179003450 1/min2.125

Loading...

  1. 1

Assistance technique