Roulements sphères 23..-M, Cylindrique d'alésage, cage massive en laiton

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2309-M-C3
2310-M-C3
2314-M-C3
2322-M-C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite Vitesse de base Poids
(kg)

178.60 €

1000 4 jours 1003645550001660010500 1/min8000 1/min1.35

207.29 €

1000 4 jours 110405066000202009400 1/min7600 1/min1.84

438.22 €

1000 4 jours 1505170112000375006600 1/min5800 1/min4.186

1,576.34 €

1 Disponible 4 jours 24080110221000950003850 1/min3900 1/min17.43

Loading...

  1. 1

Assistance technique