Roulements de broche B719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites

Roulements de broche B719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites
Roulements de broche B719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B71907-E-MPA-P4S-UL
B71920-E-T-P4S-H146AC-UL
B71920-E-T-P4S-H146BC-UL
B71920-E-T-P4S-H146CC-UL
B71922-E-T-P4S-K5-UL-J15F
B71930-E-T-P4S-UL-GA21
B71952-E-T-P4S-UL
B71956-E-T-P4S-UL
B71956-E-T-P4S-UM
B71960-E-T-P4S-UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Model series Précharge Classe de précision Poids
(kg)

151.17 €

1000 4 jours 55103511500650036000 1/min24000 1/minStandardPrécharge légèreP4S0.083

458.00 €

1000 4 jours 14020100570004250013000 1/min8500 1/minH146ACPrécharge légèreP4S0.78

458.00 €

1000 4 jours 14020100570004250013000 1/min8500 1/minH146BCPrécharge légèreP4S0.78

458.00 €

1000 4 jours 14020100570004250013000 1/min8500 1/minH146CCPrécharge légèreP4S0.78

764.43 €

1000 4 jours 15020110580004450012000 1/min8000 1/minStandardPrécharge légèreTolérances de diamètre restreintes par rapport au P4S0.85

1,149.14 €

1000 4 jours 21028150119000950008500 1/min5600 1/minStandardPrécharge légèreP4S2.487

4,005.38 €

1000 4 jours 360462602800002750004800 1/min3200 1/minStandardPrécharge légèreP4S17.625

4,806.46 €

1000 4 jours 380462802900003000004500 1/min3000 1/minStandardPrécharge légèreP4S12.9

4,950.51 €

1000 4 jours 380462802900003000004500 1/min3000 1/minStandardPrécharge moyenneP4S12.65

6,008.06 €

1000 4 jours 420563003500003800004300 1/min2800 1/minStandardPrécharge légèreP4S20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Roulement seul

Assistance technique