Roulements de broche HCS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites

Roulements de broche HCS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites
Roulements de broche HCS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, avec billes en céramique, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCS7000-C-T-P4S-UL
HCS7001-C-T-P4S-UL
HCS7002-C-T-P4S-UL
HCS7003-C-T-P4S-UL
HCS7004-C-T-P4S-UL
HCS7005-C-T-P4S-UL
HCS7006-C-T-P4S-UL
HCS7007-C-T-P4S-UL
HCS7008-C-T-P4S-UL
HCS7009-C-T-P4S-UL
HCS7010-C-T-P4S-UL
HCS7011-C-T-P4S-UL
HCS7012-C-T-P4S-UL
HCS7013-C-T-P4S-UL
HCS7014-C-T-P4S-UL
HCS7015-C-T-P4S-UL
HCS7016-C-T-P4S-UL
HCS7017-C-T-P4S-UL
HCS7018-C-T-P4S-UL
HCS7019-C-T-P4S-UL
HCS7020-C-T-P4S-UL
HCS7022-C-T-P4S-UL
HCS7024-C-T-P4S-UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

205.43 €

1000 4 jours 268102470900120000 1/min0.023

208.32 €

1000 4 jours 288121860112080000 1/min0.025

213.29 €

1000 4 jours 329153450104090000 1/min0.036

218.69 €

1000 4 jours 3510173550112080000 1/min0.045

226.57 €

1000 4 jours 4212205700191053000 1/min0.08

229.88 €

1000 4 jours 4712255800281056000 1/min0.095

244.37 €

1000 4 jours 5513305800300048000 1/min0.128

258.97 €

1000 4 jours 6214358900350043000 1/min0.16

318.51 €

1000 4 jours 6815409400400038000 1/min0.202

352.66 €

1000 4 jours 75164512300520034000 1/min0.247

388.88 €

1000 4 jours 80165012800570032000 1/min0.268

425.52 €

1000 4 jours 901855129001320022000 1/min0.386

468.82 €

1000 4 jours 95186018600870026000 1/min0.412

517.11 €

1000 4 jours 10018651370015000-0.44

602.88 €

1000 4 jours 11020701800019600-0.608

634.54 €

1000 4 jours 1152075182002010017000 1/min0.645

705.31 €

1000 4 jours 1252280217002430016000 1/min0.867

762.78 €

1000 4 jours 1302285220002500015000 1/min0.909

866.86 €

1000 4 jours 1402490260003000014000 1/min1.18

940.14 €

1000 4 jours 1452495260003100014000 1/min1.183

1,016.75 €

1000 4 jours 15024100265003150012000 1/min1.28

1,204.94 €

1000 4 jours 17028110---2.05

1,351.51 €

1000 4 jours 18028120---2.179

Loading...

  1. 1

Assistance technique