Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183.48 € | 1000 | 4 jours | 22 | 6 | 10 | - | - | - | - | 0.013 | ||
191.77 € | 1000 | 4 jours | 24 | 6 | 12 | 1850 | 510 | - | 90000 1/min | 0.013 | ||
202.95 € | 1000 | 4 jours | 28 | 7 | 15 | 2550 | 730 | - | 75000 1/min | 0.022 | ||
212.08 € | 1000 | 4 jours | 30 | 7 | 17 | 2600 | 790 | - | 70000 1/min | 0.021 | ||
216.20 € | 1000 | 4 jours | 37 | 9 | 20 | 3600 | 1210 | - | 56000 1/min | 0.045 | ||
227.38 € | 1000 | 4 jours | 42 | 9 | 25 | 3900 | 1970 | - | 63000 1/min | 0.044 | ||
237.75 € | 1000 | 4 jours | 47 | 9 | 30 | 5900 | 3000 | - | 53000 1/min | 0.046 | ||
258.46 € | 1000 | 4 jours | 55 | 10 | 35 | 6400 | 2650 | 53000 1/min | 36000 1/min | 0.075 | ||
307.69 € | 1000 | 4 jours | 62 | 12 | 40 | 6800 | 3000 | 48000 1/min | 32000 1/min | 0.118 | ||
328.94 € | 1000 | 4 jours | 68 | 12 | 45 | 9600 | 4200 | 56000 1/min | 36000 1/min | 0.135 | ||
360.57 € | 1000 | 4 jours | 72 | 12 | 50 | 7100 | 7200 | 40000 1/min | 26000 1/min | 0.13 | ||
401.78 € | 1000 | 4 jours | 80 | 13 | 55 | 9300 | 9500 | 38000 1/min | 24000 1/min | 0.171 | ||
440.51 € | 1000 | 4 jours | 85 | 13 | 60 | 9650 | 10000 | - | - | 0.194 | ||
483.82 € | 1000 | 4 jours | 90 | 13 | 65 | 9900 | 10700 | 34000 1/min | 20000 1/min | 0.196 | ||
552.92 € | 1000 | 4 jours | 100 | 16 | 70 | 12700 | 14000 | - | 19000 1/min | 0.332 | ||
598.74 € | 1000 | 4 jours | 105 | 16 | 75 | 13000 | 14800 | 30000 1/min | 18000 1/min | 0.334 | ||
645.35 € | 1000 | 4 jours | 110 | 16 | 80 | 14500 | 16800 | 28000 1/min | 17000 1/min | 0.356 | ||
711.98 € | 1000 | 4 jours | 120 | 18 | 85 | 15000 | 18000 | 26000 1/min | 16000 1/min | 0.54 | ||
802.74 € | 1000 | 4 jours | 125 | 18 | 90 | 16300 | 19600 | 24000 1/min | 15000 1/min | 0.555 | ||
881.03 € | 1000 | 4 jours | 130 | 18 | 95 | 16800 | 20800 | 22000 1/min | 14000 1/min | 0.651 | ||
957.63 € | 1000 | 4 jours | 140 | 20 | 100 | 20200 | 25000 | 20000 1/min | 13000 1/min | 0.808 | ||
1,396.46 € | 1000 | 4 jours | 150 | 20 | 110 | 24100 | 30500 | 19000 1/min | 12000 1/min | 0.842 | ||
1,630.45 € | 1000 | 4 jours | 165 | 22 | 120 | 25000 | 33500 | 18000 1/min | 11000 1/min | 1.204 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles