Roulements de broche HS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites

Roulements de broche HS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites
  • Remise sur volume
Roulements de broche HS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS7007-C-T-P4S-DBL
HS7007-C-T-P4S-DUL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de produit

253.15 €

1000 4 jours Jeu de 2 roulements, disposition en O

265.08 €

1 Disponible 4 jours Jeu de 2 roulements universels

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur D(φ) 62 Largeur B(mm) 14 Alésage(mm) 35
Charge dyn. de base, radiale(N) 8900 Charge stat. de base, radiale(N) 5000 Vitesse limite pour lubrification à l'huile 50000 1/min
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse 34000 1/min Précharge Précharge légère Poids(kg) 0.312

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique