Roulements de broche grande vitesse XC70..-C, avec billes en céramique, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur

Roulements de broche grande vitesse XC70..-C, avec billes en céramique, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur
Roulements de broche grande vitesse XC70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, avec billes en céramique, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XC7000-C-T-P4S-UL
XC7001-C-T-P4S-UL
XC7002-C-T-P4S-UL
XC7003-C-T-P4S-UL
XC7004-C-T-P4S-UL
XC7005-C-T-P4S-UL
XC7006-C-T-P4S-UL
XC7007-C-T-P4S-UL
XC7008-C-T-P4S-UL
XC7009-C-T-P4S-UL
XC7011-C-T-P4S-UL
XC7012-C-T-P4S-UL
XC7013-C-T-P4S-UL
XC7014-C-T-P4S-UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

357.43 €

1000 4 jours 268103800660190000 1/min120000 1/min0.02

362.40 €

1000 4 jours 288123750670170000 1/min100000 1/min0.022

371.09 €

1000 4 jours 3291553001040150000 1/min90000 1/min0.031

380.22 €

1000 4 jours 35101754001120130000 1/min80000 1/min0.04

393.06 €

1000 4 jours 42122087001910100000 1/min67000 1/min0.073

399.69 €

1000 4 jours 47122589002800100000 1/min63000 1/min0.088

424.95 €

1000 4 jours 55133012600405085000 1/min33000 1/min0.111

450.49 €

1000 4 jours 62143513600350063000 1/min43000 1/min0.154

554.58 €

1000 4 jours 68154015300655056000 1/min38000 1/min0.194

613.71 €

1000 4 jours 75164519600850050000 1/min34000 1/min0.236

739.45 €

1000 4 jours 901855270001220043000 1/min28000 1/min0.366

816.08 €

1000 4 jours 951860134001410030000 1/min18000 1/min0.391

899.34 €

1000 4 jours 1001865138001500028000 1/min17000 1/min0.424

1,047.57 €

1000 4 jours 1102070-1210038000 1/min26000 1/min0.578

Loading...

  1. 1

Assistance technique