Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362.40 € | 1000 | 4 jours | 28 | 8 | 12 | 3550 | 870 | 160000 1/min | 100000 1/min | 0.02 | |||
371.09 € | 1000 | 4 jours | 32 | 9 | 15 | 5000 | 1350 | 140000 1/min | 90000 1/min | 0.031 | |||
380.22 € | 1000 | 4 jours | 35 | 10 | 17 | 5100 | 1460 | 120000 1/min | 80000 1/min | 0.042 | |||
393.06 € | 1000 | 4 jours | 42 | 12 | 20 | 8300 | 2470 | 100000 1/min | 67000 1/min | 0.075 | |||
- | 399.69 € | 1000 | 4 jours | 47 | 12 | 25 | 8400 | 2650 | 90000 1/min | 56000 1/min | 0.088 | ||
- | 424.95 € | 1000 | 4 jours | 55 | 13 | 30 | 12000 | 3850 | 75000 1/min | 48000 1/min | 0.111 | ||
- | 450.49 € | 1000 | 4 jours | 62 | 14 | 35 | 12800 | 3300 | 67000 1/min | 43000 1/min | 0.154 | ||
- | 554.58 € | 1000 | 4 jours | 68 | 15 | 40 | 14300 | 6100 | 50000 1/min | 34000 1/min | 0.194 | ||
- | 613.71 € | 1000 | 4 jours | 75 | 16 | 45 | 17800 | 6800 | 53000 1/min | 34000 1/min | 0.236 | ||
- | 675.34 € | 1000 | 4 jours | 80 | 16 | 50 | 18400 | 7400 | 48000 1/min | 32000 1/min | 0.27 | ||
- | 739.45 € | 1000 | 4 jours | 90 | 18 | 55 | 26000 | 10400 | 43000 1/min | 28000 1/min | 0.366 | ||
- | 816.08 € | 1000 | 4 jours | 95 | 18 | 60 | 28500 | 13200 | - | - | 0.391 | ||
- | 899.34 € | 1000 | 4 jours | 100 | 18 | 65 | 28500 | 14000 | 36000 1/min | 22000 1/min | 0.424 | ||
- | 1,047.57 € | 1000 | 4 jours | 110 | 20 | 70 | 36000 | 11400 | 34000 1/min | 22000 1/min | 0.578 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles