Roulements de broche grande vitesse XC719..-C avec billes en céramique, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur

Roulements de broche grande vitesse XC719..-C avec billes en céramique, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur
  • Remise sur volume
Roulements de broche grande vitesse XC719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15° avec billes en céramique, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XC71900-C-T-P4S-UL
XC71901-C-T-P4S-UL
XC71903-C-T-P4S-UL
XC71904-C-T-P4S-UL
XC71908-C-T-P4S-UL
XC71910-C-T-P4S-UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(g)

318.92 €

1000 4 jours 22610----9.7

351.40 €

1 Disponible 4 jours 246122850510190000 1/min120000 1/min10

368.63 €

1000 4 jours 307174000790150000 1/min90000 1/min17.2

376.49 €

1000 4 jours 3792055001210120000 1/min75000 1/min37.9

534.62 €

1000 4 jours 62124010300300060000 1/min40000 1/min112.405

627.03 €

1000 4 jours 72125015200455053000 1/min34000 1/min122

Loading...

  1. 1

Assistance technique