Roulements de broche grande vitesse XC719..-E avec billes en céramique, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur

Roulements de broche grande vitesse XC719..-E avec billes en céramique, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur
Roulements de broche grande vitesse XC719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25° avec billes en céramique, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XC71902-E-T-P4S-UL
XC71903-E-T-P4S-UL
XC71907-E-T-P4S-UL
XC71908-E-T-P4S-UL
XC71909-E-T-P4S-UL
XC71910-E-T-P4S-UL
XC71911-E-T-P4S-UL
XC71912-E-T-P4S-UL
XC71913-E-T-P4S-UL
XC71914-E-T-P4S-UL
XC71916-E-T-P4S-UL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(g)

352.88 €

1000 4 jours 287153700950150000 1/min95000 1/min15.8

368.63 €

1000 4 jours 3071738001030140000 1/min90000 1/min17.2
-

449.80 €

1000 4 jours 5510359300345070000 1/min45000 1/min71.47
-

534.62 €

1000 4 jours 6212409800390063000 1/min40000 1/min112.405
-

572.08 €

1000 4 jours 68124513900540056000 1/min36000 1/min130
-

627.03 €

1000 4 jours 72125014400580053000 1/min34000 1/min122
-

698.65 €

1000 4 jours 80135518800770048000 1/min30000 1/min162
-

766.11 €

1000 4 jours 85136019400830043000 1/min28000 1/min171
-

841.88 €

1000 4 jours 90136519900890040000 1/min26000 1/min183
-

960.12 €

1000 4 jours 1001670255001170036000 1/min24000 1/min313
-

1,122.51 €

1000 4 jours 1101680295001400032000 1/min22000 1/min335

Loading...

  1. 1

Assistance technique