Roulements de broche grande vitesse XCS70..-C, avec billes en céramique, non frottant, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur

Roulements de broche grande vitesse XCS70..-C, avec billes en céramique, non frottant, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur
Roulements de broche grande vitesse XCS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, avec billes en céramique, joint à lèvre des deux côtés, non frottant, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XCS7000-C-T-P4S-UL
XCS7001-C-T-P4S-UL
XCS7002-C-T-P4S-UL
XCS7003-C-T-P4S-UL
XCS7004-C-T-P4S-UL
XCS7005-C-T-P4S-UL
XCS7006-C-T-P4S-UL
XCS7007-C-T-P4S-UL
XCS7008-C-T-P4S-UL
XCS7009-C-T-P4S-UL
XCS7010-C-T-P4S-UL
XCS7011-C-T-P4S-UL
XCS7012-C-T-P4S-UL
XCS7013-C-T-P4S-UL
XCS7014-C-T-P4S-UL
XCS7016-C-T-P4S-UL
XCS7018-C-T-P4S-UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(g)

411.69 €

1000 4 jours 268103800660190000 1/min120000 1/min22.5

416.68 €

1000 4 jours 288123750670170000 1/min100000 1/min25

426.62 €

1000 4 jours 3291553001040150000 1/min90000 1/min35

437.37 €

1000 4 jours 35101754001120140000 1/min90000 1/min45

452.29 €

1000 4 jours 42122087001910100000 1/min67000 1/min80

459.74 €

1000 4 jours 47122589002800100000 1/min63000 1/min82

487.91 €

1000 4 jours 55133012600405085000 1/min53000 1/min115.21

517.11 €

1000 4 jours 62143513600350065000 1/min43000 1/min158

637.03 €

1000 4 jours 68154015300655056000 1/min38000 1/min199.1

705.31 €

1000 4 jours 751645----244.3

776.09 €

1000 4 jours 80165019500570048000 1/min32000 1/min270

849.37 €

1000 4 jours 901855290001320043000 1/min28000 1/min376

937.65 €

1000 4 jours 9518603000014000--392

1,035.08 €

1000 4 jours 10018653050015000--434

1,205.77 €

1000 4 jours 1102070----580

1,411.46 €

1000 4 jours 1252280217002430022000 1/min14000 1/min890

1,734.55 €

1000 4 jours 1402490260003000019000 1/min12000 1/min1164

Loading...

  1. 1

Assistance technique