Roulements de broche grande vitesse XCS719..-C, avec billes en céramique, non frottant, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur

Roulements de broche grande vitesse XCS719..-C, avec billes en céramique, non frottant, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur
Roulements de broche grande vitesse XCS719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, avec billes en céramique, joint à lèvre des deux côtés, non frottant, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
XCS71900-C-T-P4S-UL
XCS71901-C-T-P4S-UL
XCS71902-C-T-P4S-UL
XCS71903-C-T-P4S-UL
XCS71904-C-T-P4S-UL
XCS71907-C-T-P4S-UL
XCS71908-C-T-P4S-UL
XCS71909-C-T-P4S-UL
XCS71910-C-T-P4S-UL
XCS71911-C-T-P4S-UL
XCS71913-C-T-P4S-UL
XCS71914-C-T-P4S-UL
XCS71916-C-T-P4S-UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(g)

366.54 €

1000 4 jours 226102750460190000 1/min120000 1/min11.7

384.35 €

1000 4 jours 246122850510190000 1/min120000 1/min10.8

405.48 €

1000 4 jours 287153900730160000 1/min100000 1/min17.8

424.12 €

1000 4 jours 307174000790150000 1/min90000 1/min20.2

433.23 €

1000 4 jours 3792055001210120000 1/min75000 1/min43.9

516.89 €

1000 4 jours 5510359800265070000 1/min48000 1/min73.87

615.38 €

1000 4 jours 62124010300300060000 1/min40000 1/min116

657.85 €

1000 4 jours 68124514700420056000 1/min38000 1/min129

721.12 €

1000 4 jours 72125015200455050000 1/min34000 1/min128

803.58 €

1000 4 jours 8013559300950034000 1/min20000 1/min171

968.46 €

1000 4 jours 90136599001070030000 1/min18000 1/min193

1,104.18 €

1000 4 jours 1001670----327

1,289.88 €

1000 4 jours 1101680145001680024000 1/min15000 1/min352

Loading...

  1. 1

Assistance technique