Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384.35 € | 1000 | 4 jours | 24 | 6 | 12 | 2700 | 660 | 120000 1/min | 0.013 | |||
433.23 € | 1000 | 4 jours | 37 | 9 | 20 | 5200 | 1560 | 75000 1/min | 0.044 | |||
- | 475.48 € | 1000 | 4 jours | 47 | 9 | 30 | 8500 | 2850 | 53000 1/min | 0.045 | ||
- | 516.89 € | 1000 | 4 jours | 55 | 10 | 35 | 9300 | 3450 | 45000 1/min | 0.074 | ||
- | 615.38 € | 1000 | 4 jours | 62 | 12 | 40 | 9700 | 3900 | 40000 1/min | 0.116 | ||
- | 657.85 € | 1000 | 4 jours | 68 | 12 | 45 | 13900 | 5400 | 36000 1/min | 0.129 | ||
- | 721.12 € | 1000 | 4 jours | 72 | 12 | 50 | 14300 | 5800 | 34000 1/min | 0.128 | ||
- | 803.58 € | 1000 | 4 jours | 80 | 13 | 55 | 18800 | 7700 | 30000 1/min | 0.171 | ||
- | 881.03 € | 1000 | 4 jours | 85 | 13 | 60 | 19400 | 8300 | 28000 1/min | 0.181 | ||
- | 968.46 € | 1000 | 4 jours | 90 | 13 | 65 | 19900 | 8900 | 26000 1/min | 0.193 | ||
- | 1,104.18 € | 1000 | 4 jours | 100 | 16 | 70 | 25500 | 11700 | 24000 1/min | 0.327 | ||
- | 1,197.43 € | 1000 | 4 jours | 105 | 16 | 75 | 26500 | 12500 | 22000 1/min | 0.37 | ||
- | 1,289.88 € | 1000 | 4 jours | 110 | 16 | 80 | 29500 | 14000 | 22000 1/min | 0.352 | ||
- | 1,604.65 € | 1000 | 4 jours | 125 | 18 | 90 | 33500 | 16900 | 19000 1/min | 0.58 | ||
- | 1,915.25 € | 1000 | 4 jours | 140 | 20 | 100 | 41000 | 21200 | 17000 1/min | 0.799 | ||
- | 2,791.28 € | 1000 | 4 jours | 150 | 20 | 110 | 49000 | 26000 | 16000 1/min | 0.87 | ||
3,260.92 € | 1000 | 4 jours | 165 | 22 | 120 | 51000 | 29000 | 14000 1/min | 1.194 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles