Roulements de broche grande vitesse HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact 17°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites

Roulements de broche grande vitesse HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact 17°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites
  • Remise sur volume
Roulements de broche HCM70..-C-2RSD-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 17°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCM7005-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7006-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7007-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7008-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7009-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7010-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7011-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7012-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7013-C-2RSD-T-P4S-DUL-XL
HCM7013-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7014-C-2RSD-T-P4S-DUL-XL
HCM7014-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7015-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7016-C-2RSD-T-P4S-UL-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Type de produit Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

258.97 €

1 Disponible 4 jours 4712258000Roulement seul315057000 1/min0.073

275.09 €

1 Disponible 4 jours 5513308900Roulement seul390048300 1/min0.108

290.35 €

1 Disponible 4 jours 62143511300Roulement seul500042300 1/min0.146

357.06 €

1 Disponible 4 jours 68154011900Roulement seul570038000 1/min0.184

395.00 €

1 Disponible 4 jours 75164512900Roulement seul670033700 1/min0.24

435.54 €

1 Disponible 4 jours 80165013100Roulement seul710031600 1/min0.256

476.97 €

1 Disponible 4 jours 90185519500Roulement seul1050028300 1/min0.374

524.92 €

1 Disponible 4 jours 95186019800Roulement seul1110026500 1/min0.400
-

1,217.26 €

1 Disponible 4 jours 100186520100Jeu de 2 roulements universels1160024900 1/min0.844

578.97 €

1 Disponible 4 jours 100186520100Roulement seul1160024900 1/min0.423
-

1,416.92 €

1 Disponible 4 jours 110207027500Jeu de 2 roulements universels1580022800 1/min1.152

675.77 €

1 Disponible 4 jours 110207027500Roulement seul1580022800 1/min0.576

710.65 €

1 Disponible 4 jours 115207528000Roulement seul1660021600 1/min0.65

790.00 €

1 Disponible 4 jours 125228034000Roulement seul2180020000 1/min0.88

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précharge Précharge légère

Assistance technique