Roulements de broche grande vitesse HCM70..-C-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 17°, tolérances réduites

Roulements de broche grande vitesse HCM70..-C-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 17°, tolérances réduites
  • Remise sur volume
Roulements de broche grande vitesse HCM70..-C-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 17°, avec billes en céramique, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCM7005-C-T-P4S-UL-XL
HCM7006-C-T-P4S-UL-XL
HCM7007-C-T-P4S-UL-XL
HCM7008-C-T-P4S-K5-DUM-XL
HCM7008-C-T-P4S-UL-XL
HCM7009-C-T-P4S-K5-DUM-XL
HCM7009-C-T-P4S-UL-XL
HCM7010-C-T-P4S-UL-XL
HCM7011-C-T-P4S-UL-XL
HCM7012-C-T-P4S-UL-XL
HCM7013-C-T-P4S-DUL-XL
HCM7013-C-T-P4S-UL-XL
HCM7014-C-T-P4S-UL-XL
HCM7015-C-T-P4S-UL-XL
HCM7016-C-T-P4S-UL-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Type de produit Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Précharge Classe de précision Poids
(kg)

225.40 €

1 Disponible 4 jours 4712258000Roulement seul315083400 1/min57000 1/minPrécharge légèreP4S0.07

239.35 €

1 Disponible 4 jours 5513308900Roulement seul390070600 1/min48300 1/minPrécharge légèreP4S0.108

252.43 €

1 Disponible 4 jours 62143511300Roulement seul500061900 1/min42300 1/minPrécharge légèreP4S0.14
-

671.42 €

1 Disponible 4 jours 68154011900Jeu de 2 roulements universels570055600 1/min38000 1/minPrécharge moyenneTolérances de diamètre restreintes par rapport au P4S0.378

310.85 €

1 Disponible 4 jours 68154011900Roulement seul570055600 1/min38000 1/minPrécharge légèreP4S0.189
-

892.02 €

1 Disponible 4 jours 75164512900Jeu de 2 roulements universels670049200 1/min33700 1/minPrécharge moyenneTolérances de diamètre restreintes par rapport au P4S0.469

343.98 €

1 Disponible 4 jours 75164512900Roulement seul670049200 1/min33700 1/minPrécharge légèreP4S0.235

378.43 €

1 Disponible 4 jours 80165013100Roulement seul710046200 1/min31600 1/minPrécharge légèreP4S0.257

414.17 €

1 Disponible 4 jours 90185519500Roulement seul1050041400 1/min28300 1/minPrécharge légèreP4S0.364

456.91 €

1 Disponible 4 jours 95186019800Roulement seul1110038800 1/min26500 1/minPrécharge légèreP4S0.39
-

1,058.55 €

1 Disponible 4 jours 100186520100Jeu de 2 roulements universels1160036400 1/min24900 1/minPrécharge légèreP4S0.816

504.86 €

1 Disponible 4 jours 100186520100Roulement seul1160036400 1/min24900 1/minPrécharge légèreP4S0.408

586.83 €

1 Disponible 4 jours 110207027500Roulement seul1580033400 1/min22800 1/minPrécharge légèreP4S0.559

619.09 €

1 Disponible 4 jours 115207528000Roulement seul1660031600 1/min21600 1/minPrécharge légèreP4S0.64

687.98 €

1 Disponible 4 jours 125228034000Roulement seul2180029300 1/min20000 1/minPrécharge légèreP4S0.805

Loading...

  1. 1

Assistance technique