Roulements de broche grande vitesse HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact 25°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites

Roulements de broche grande vitesse HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact 25°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites
  • Remise sur volume
Roulements de broche HCM70..-E-2RSD-T-P4S-XL, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HCM7005-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7006-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7007-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7008-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7010-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7011-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7012-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7013-E-2RSD-T-P4S-DUL-XL
HCM7013-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7014-E-2RSD-T-P4S-DUL-XL
HCM7014-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7015-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7016-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
HCM7020-E-2RSD-T-P4S-UL-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Type de produit Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)

258.97 €

1 Disponible 4 jours 4712257700Roulement seul300054200 1/min0.073

275.09 €

1 Disponible 4 jours 5513308500Roulement seul370045900 1/min0.108

290.35 €

1 Disponible 4 jours 62143510800Roulement seul485040300 1/min0.146

357.06 €

1 Disponible 4 jours 68154011400Roulement seul550036200 1/min0.184

435.54 €

1 Disponible 4 jours 80165012500Roulement seul670030000 1/min0.256

476.97 €

1 Disponible 4 jours 90185518600Roulement seul1000026900 1/min0.374

524.92 €

1 Disponible 4 jours 95186018900Roulement seul1060025200 1/min0.400
-

1,217.26 €

1 Disponible 4 jours 100186519200Jeu de 2 roulements universels1110023700 1/min0.844

578.97 €

1 Disponible 4 jours 100186519200Roulement seul1110023700 1/min0.423
-

1,416.92 €

1 Disponible 4 jours 110207026500Jeu de 2 roulements universels1510021700 1/min1.152

675.77 €

1 Disponible 4 jours 110207026500Roulement seul1510021700 1/min0.576

710.65 €

1 Disponible 4 jours 115207527000Roulement seul1580020600 1/min0.65

790.00 €

1 Disponible 4 jours 125228032500Roulement seul2080019100 1/min1

1,138.77 €

1 Disponible 4 jours 1502410041000Roulement seul2950015600 1/min1.24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précharge Précharge légère

Assistance technique