Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Type de produit | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite pour lubrification à l'huile | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 47 | 12 | 25 | 7700 | Roulement seul | 3000 | 77800 1/min | 54200 1/min | 0.07 | ||
239.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 55 | 13 | 30 | 8500 | Roulement seul | 3700 | 65900 1/min | 45900 1/min | 0.108 | ||
252.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 62 | 14 | 35 | 10800 | Roulement seul | 4850 | 57800 1/min | 40300 1/min | 0.14 | ||
310.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 68 | 15 | 40 | 11400 | Roulement seul | 5500 | 51900 1/min | 36200 1/min | 0.189 | ||
343.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 75 | 16 | 45 | 12300 | Roulement seul | 6400 | 46000 1/min | 32000 1/min | 0.235 | ||
378.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 16 | 50 | 12500 | Roulement seul | 6700 | 43100 1/min | 30000 1/min | 0.257 | ||
414.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 18 | 55 | 18600 | Roulement seul | 10000 | 38700 1/min | 26900 1/min | 0.354 | ||
456.91 € | 1 | Disponible | 4 jours | 95 | 18 | 60 | 18900 | Roulement seul | 10600 | 36200 1/min | 25200 1/min | 0.39 | ||
504.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 18 | 65 | 19200 | Roulement seul | 11100 | 34000 1/min | 23700 1/min | 0.408 | ||
586.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 110 | 20 | 70 | 26500 | Roulement seul | 15100 | 31200 1/min | 21700 1/min | 0.559 | ||
619.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 115 | 20 | 75 | 27000 | Roulement seul | 15800 | 29500 1/min | 20600 1/min | 0.64 | ||
- | 2,887.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 22 | 80 | 32500 | Jeu de 4 roulements universels | 20800 | 27400 1/min | 19100 1/min | 3.44 | |
687.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 125 | 22 | 80 | 32500 | Roulement seul | 20800 | 27400 1/min | 19100 1/min | 0.805 |
Loading...
Précharge | Précharge légère |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Type de produit
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles