Roulements de broche B70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites

Roulements de broche B70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites
  • Remise sur volume
Roulements de broche B70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B7008-C-T-P4S-UL-GA21
B7013-C-T-P4S-UL-GA21
B7014-C-TVP-P4-UL
B7016-C-T-P4S-UL-GA21
B7020-C-TVP-P4-UL
B7038-C-T-P4S-UL
B7040-C-T-P4S-UL
B7044-C-T-P4S-UL
B7048-C-T-P4S-UL
B706-C-T-P4S-UL
B707-C-T-P4S-UL
B708-C-T-P4S-UL
B708-C-T-P4S-UM
B709-C-T-P4S-UL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Précharge Poids
(kg)
-

166.98 €

1 Disponible 4 jours 681540209001120034000 1/min22000 1/minPrécharge légère0.189
-

258.97 €

1000 4 jours 1001865415002550022000 1/min14000 1/minPrécharge légère0.42
-

219.29 €

1 Disponible 4 jours 1102070500003050020000 1/min13000 1/minPrécharge légère0.58
-

352.66 €

1000 4 jours 1252280640004100017000 1/min11000 1/minPrécharge légère0.84
-

370.14 €

1 Disponible 4 jours 15024100830005700014000 1/min9000 1/minPrécharge légère1.22

2,422.40 €

1000 4 jours 290461902550002150007000 1/min4500 1/minPrécharge légère11.458

2,782.94 €

1000 4 jours 310512003100002700006700 1/min4300 1/minPrécharge légère11.453

3,136.02 €

1000 4 jours 340562203300003100006000 1/min4000 1/minPrécharge légère15.7

3,430.80 €

1000 4 jours 360562403400003300005600 1/min3600 1/minPrécharge légère16.7
-

95.68 €

1000 4 jours 17662330680170000 1/min110000 1/minPrécharge légère0.006
-

98.58 €

1000 4 jours 19672600810--Précharge légère0.008
-

102.31 €

1000 4 jours 227838001220130000 1/min80000 1/minPrécharge légère0.01
-

105.63 €

1000 4 jours 227838001220130000 1/min80000 1/minPrécharge moyenne0.01
-

106.45 €

1000 4 jours 247949501580110000 1/min75000 1/minPrécharge légère0.018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Roulement seul

Assistance technique