Roulements de broche B719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites

Roulements de broche B719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites
  • Remise sur volume
Roulements de broche B719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B71918-C-T-P4S-UL-GA21
B71930-C-T-P4S-DBL-GA21
B71952-C-T-P4S-UL
B71956-C-T-P4S-UL
B71960-C-T-P4S-UL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)
-

401.38 €

1000 4 jours 1251890480003500016000 1/min11000 1/min0.552
-

2,526.94 €

1 Disponible 4 jours 210281501250001010009500 1/min6300 1/min4.926

4,005.38 €

1000 4 jours 360462602950002900005300 1/min3600 1/min12

4,806.46 €

1000 4 jours 380462803050003200005000 1/min3200 1/min13.8

6,008.06 €

1000 4 jours 420563003700004050004500 1/min3000 1/min20.4

Loading...

  1. 1

Assistance technique