Roulements de broche B72..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites

Roulements de broche B72..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, tolérances réduites
  • Remise sur volume
Roulements de broche B72..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B7200-C-2RSD-T-P4S-UL
B7201-C-2RSD-T-P4S-UL
B7202-C-2RSD-T-P4S-UL
B7203-C-2RSD-T-P4S-UL
B7204-C-2RSD-T-P4S-UL
B7205-C-2RSD-T-P4S-UL
B7206-C-2RSD-T-P4S-UL
B7207-C-2RSD-T-P4S-UL
B7207-C-2RSD-T-P4S-UM
B7208-C-2RSD-T-P4S-K5-UL
B7208-C-2RSD-T-P4S-UL
B7209-C-2RSD-T-P4S-UL
B7209-C-2RSD-T-P4S-UM
B7210-C-2RSD-T-P4S-DUL
B7210-C-2RSD-T-P4S-UL
B7211-C-2RSD-T-P4S-UL
B7211-C-2RSD-T-P4S-UL-L298
B7212-C-2RSD-T-P4S-UL
B7213-C-2RSD-T-P4S-UL
B7215-C-2RSD-T-P4S-UL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Type de produit Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Précharge Classe de précision Lubrifiant Poids
(kg)

121.35 €

1000 4 jours 309106900Roulement seul295056000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.03

125.91 €

1000 4 jours 3210129100Roulement seul390050000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.04

130.48 €

1000 4 jours 35111511600Roulement seul500045000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.034

135.45 €

1000 4 jours 40121713000Roulement seul580038000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.068

142.89 €

1000 4 jours 47142017200Roulement seul800032000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.112

153.65 €

1000 4 jours 52152514800Roulement seul610028000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.132

163.62 €

1000 4 jours 62163023100Roulement seul1040024000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.197

184.88 €

1000 4 jours 72173525500Roulement seul1260020000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.282
-

190.28 €

1000 4 jours 72173525500Roulement seul1260020000 1/minPrécharge moyenneP4SStandard0.282
-

267.29 €

1000 4 jours 80184032500Roulement seul1610018000 1/minPrécharge légèreTolérances de diamètre restreintes par rapport au P4SStandard0.365

222.75 €

1000 4 jours 80184032500Roulement seul1610018000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.373

244.40 €

1000 4 jours 85194534000Roulement seul1770017000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.418
-

252.74 €

1000 4 jours 85194534000Roulement seul1770017000 1/minPrécharge moyenneP4SStandard0.418
-

583.34 €

1 Disponible 4 jours 90205043000Jeu de 2 roulements universels2240016000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.938

264.80 €

1000 4 jours 90205043000Roulement seul2240016000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.469

293.52 €

1000 4 jours 100215547000Roulement seul2650014000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.621
-

337.68 €

1000 4 jours 100215547000Roulement seul2650014000 1/minPrécharge légèreP4SL2980.621

331.85 €

1000 4 jours 110226056000Roulement seul3100013000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.79

377.23 €

1000 4 jours 120236568000Roulement seul3850012000 1/minPrécharge légèreP4SStandard0.985

452.17 €

1000 4 jours 130257573000Roulement seul4450011000 1/minPrécharge légèreP4SStandard1.2

Loading...

  1. 1

Assistance technique