Roulements de broche B72..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites

Roulements de broche B72..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites
Roulements de broche B72..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B7213-C-T-P4S-K5-DBL-L091T
B7230-C-T-P4S-UL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, radiale
(N)
Charge stat. de base, radiale
(N)
Vitesse limite pour lubrification à l'huile Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Poids
(kg)
-

877.69 €

1000 4 jours 1202365680003850019000 1/min12000 1/min1.998

1,666.28 €

1000 4 jours 270451502320001780006700 1/min4500 1/min9.978

Loading...

  1. 1

Assistance technique