Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Alésage (mm) | Charge dyn. de base, radiale (N) | Type de produit | Charge stat. de base, radiale (N) | Vitesse limite pour lubrif. à la graisse | Précharge | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.35 € | 1000 | 4 jours | 30 | 9 | 10 | 6600 | Roulement seul | 2800 | 50000 1/min | Précharge légère | 0.03 | |||
125.91 € | 1000 | 4 jours | 32 | 10 | 12 | 8800 | Roulement seul | 3750 | 45000 1/min | Précharge légère | 0.038 | |||
130.48 € | 1000 | 4 jours | 35 | 11 | 15 | 11100 | Roulement seul | 4850 | 40000 1/min | Précharge légère | 0.047 | |||
135.45 € | 1000 | 4 jours | 40 | 12 | 17 | 12400 | Roulement seul | 5600 | 36000 1/min | Précharge légère | 0.065 | |||
- | 300.29 € | 1000 | 4 jours | 47 | 14 | 20 | 16500 | Jeu de 2 roulements universels | 7700 | 30000 1/min | Précharge légère | 0.2 | ||
142.89 € | 1000 | 4 jours | 47 | 14 | 20 | 16500 | Roulement seul | 7700 | 30000 1/min | Précharge légère | 0.1 | |||
153.65 € | 1000 | 4 jours | 52 | 15 | 25 | 14200 | Roulement seul | 5800 | 26000 1/min | Précharge légère | 0.132 | |||
163.62 € | 1000 | 4 jours | 62 | 16 | 30 | 22100 | Roulement seul | 9900 | 22000 1/min | Précharge légère | 0.197 | |||
- | 168.22 € | 1000 | 4 jours | 62 | 16 | 30 | 22100 | Roulement seul | 9900 | 22000 1/min | Précharge moyenne | 0.197 | ||
- | 418.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 72 | 17 | 35 | 24500 | Jeu de 2 roulements, disposition en O | 12100 | 19000 1/min | Précharge moyenne | 0.564 | |
184.88 € | 1000 | 4 jours | 72 | 17 | 35 | 24500 | Roulement seul | 12100 | 19000 1/min | Précharge légère | 0.282 | |||
222.75 € | 1000 | 4 jours | 80 | 18 | 40 | 31000 | Roulement seul | 15400 | 17000 1/min | Précharge légère | 0.375 | |||
- | 229.83 € | 1000 | 4 jours | 80 | 18 | 40 | 31000 | Roulement seul | 15400 | 17000 1/min | Précharge moyenne | 0.375 | ||
244.40 € | 1000 | 4 jours | 85 | 19 | 45 | 32500 | Roulement seul | 16900 | 15000 1/min | Précharge légère | 0.418 | |||
264.80 € | 1000 | 4 jours | 90 | 20 | 50 | 41000 | Roulement seul | 21400 | 14000 1/min | Précharge légère | 0.469 | |||
- | 273.12 € | 1000 | 4 jours | 90 | 20 | 50 | 41000 | Roulement seul | 21400 | 14000 1/min | Précharge moyenne | 0.469 | ||
293.52 € | 1000 | 4 jours | 100 | 21 | 55 | 45000 | Roulement seul | 25000 | 13000 1/min | Précharge légère | 0.637 | |||
331.85 € | 1000 | 4 jours | 110 | 22 | 60 | 53000 | Roulement seul | 29500 | 12000 1/min | Précharge légère | 0.79 | |||
- | 341.83 € | 1000 | 4 jours | 110 | 22 | 60 | 53000 | Roulement seul | 29500 | 12000 1/min | Précharge moyenne | 0.79 | ||
377.23 € | 1000 | 4 jours | 120 | 23 | 65 | 65000 | Roulement seul | 36500 | 11000 1/min | Précharge légère | 0.985 | |||
- | 388.88 € | 1000 | 4 jours | 120 | 23 | 65 | 65000 | Roulement seul | 36500 | 11000 1/min | Précharge moyenne | 0.985 | ||
452.17 € | 1000 | 4 jours | 130 | 25 | 75 | 70000 | Roulement seul | 42500 | 9500 1/min | Précharge légère | 1.2 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Alésage(mm)
Charge dyn. de base, radiale(N)
Type de produit
Charge stat. de base, radiale(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse
Précharge
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles