Butées à billes à contact oblique 7603..-2RS, à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés

Butées à billes à contact oblique 7603..-2RS, à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés
Butées à billes à contact oblique 7603..-2RS, à simple effet, avec angle de contact α = 60°, tolérances réduites, joint à lèvre des 2 côtés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7603020-2RS-TVP
7603025-2RS-TVP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Alésage
(mm)
Charge dyn. de base, axiale [C a]
(N)
Charge stat. de base, axiale [C 0a]
(N)
Vitesse limite pour lubrif. à la graisse Vitesse de rotation admissible [n ϑ]
(1/min)
Poids
(kg)

136.78 €

1000 4 jours 52152025500530006200 1/min45000.174

159.45 €

1000 4 jours 62172529500680005100 1/min38000.275

Loading...

  1. 1

Assistance technique